เผยแพร่สินค้าของคุณ
CWS Stainless Steel Air Bar
Archived

CWS Stainless Steel Air Bar

Air fragrance dispenser Paradise Stainless Steel Air Bar for 2 x 80-ml fragrance cartridges. Targeted scent release via blowers at the front. Duo-cartridge system enables an automatic change from active to reserve cartridge. Cartridge reach ca. 3 months (depending on setting). Intuitive user interface inside the dispenser for a room specific setting of the intensity with 4 levels. Dispenser reach approx. 12 m². Day-night control (light sensor) preserving resources. Service light at the front. Housing made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock . Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Air Bar: 7663000 Fragrances: CWS Sweet Orange: 630000, CWS Flower Rain: 631000, CWS Peach Heaven: 632000, CWS Ocean Fresh: 633000, CWS Summer Sense: 634000, CWS Forest Soul: 635000, CWS Silent Wood: 636000, CWS Secret Spa: 637000, CWS Magic Fruit: 638000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7663000
  • Product familyCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air fragrance dispenser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)87
  • กว้าง (มิลลิเมตร)326
  • ความลึก (มิลลิเมตร)82
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPBT
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815