เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
    CYBSTORES

    Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(26 รีวิว)

    The bioclimatic pergola offers a complementary outdoor space in all seasons!

    Control of the sun, protection from wind and rain!

    The climatic pergola is a structure with a refined design made of adjustable aluminum slats that allow you to modulate the solar protection. The rainwater is evacuated by a system of gutters that divert the water to the columns. This pergola, which can be closed on the sides, provides a comfortable outdoor space, protects from the wind and extends the seasons.

    Integrated lighting and heating to optimize space!

    Integrated LED lighting, heating and speakers can be added to some models. With these options, the space is comfortable from early morning to late evening in all seasons. These elements will also make this space a great place for entertaining.

    These options can be perfectly integrated later: Automation and sensor

    You can easily control the terrace roof with an automation.

    In order to offer optimal protection, the terraces can be equipped with a rain sensor.

    This object is only available for the French market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CYB-PER-KLI
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)