เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOW 8x18m Bicycle Garage
FLOW 8x18m Bicycle Garage
    CYKLOS

    FLOW 8x18m Bicycle Garage

    With its eye-catching glass sections and round shapes FLOW is a bicycle garage where classic form meet modern design. FLOW also stand out for its functionality and ease of use for the cyclist. FLOW is a Swedish-made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters - good accessibility without inner posts or other obstacles inside the construction. Automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack (DELTA) or two tier bike rack (OPTIMA) creates a fast and commuter-friendly bike parking.

    สเปคสินค้า
    • Sizes:
      Cyklos FLOW width 6m (Art.no: 423001)
      Cyklos FLOW width 8m (Art.no: 424001)
      The length of the garage is 1m per gable + optional extension in 2m modules (1.6 m in areas with heavy snow during the winter season)


      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation
      3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.


      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate or plate.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLOW-8x18m-bicycle-garage
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle garage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3570
    • กว้าง (มิลลิเมตร)8000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters