เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
Cylinda washing machine FT 446
Available in สหรัฐอเมริกา
Cylinda
ติดตาม
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9203053
Product family
Laundry
กลุ่มผลิตภัณฑ์
washing machine
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2014-01-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
850
กว้าง (มิลลิเมตร)
595
ความลึก (มิลลิเมตร)
585
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
คู่มือการติดตั้ง
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
73
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
สินค้าใกล้เคียง
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
ดาวน์โหลด
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
ดาวน์โหลด