เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
Cylinda washing machine FT 372
Available in สหรัฐอเมริกา
Cylinda
ติดตาม
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 รีวิว)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9203154
Product family
Laundry
กลุ่มผลิตภัณฑ์
washing machine
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2014-01-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
840
กว้าง (มิลลิเมตร)
598
ความลึก (มิลลิเมตร)
540
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
คู่มือการติดตั้ง
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
71
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
สินค้าใกล้เคียง
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
ดาวน์โหลด
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
ดาวน์โหลด