เผยแพร่สินค้าของคุณ
A/B/D
A/B/D
A/B/D
    Dab Pumps

    A/B/D

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    DAB A, B and D wet rotor circulators are designed for the circulation of water in civil and commercial heating and conditioning systems. Cast iron pump body and die-cast aluminum motor body. Techno polymer impeller. Series A with threaded inlet and outlet, series B with flanged inlet and outlet, twin series D with flanged inlet and outlet. Two-pole asynchronous motor with three speeds in the single-phase version, and two speeds in the three-phase version. Thermal overload protection incorporated in the single-phase version. The twin version is supplied as standard with an automatic suction type valve incorporated in the delivery port to avoid water recirculating through the unit when it is not running and a blank flange for servicing either of the two motors.

    สเปคสินค้า
    • APPLICATIONS

      Pump for hot or cold water circulation in small community central heating and air conditioning systems for both civil and industrial applications, of the closed circuit pressurized or open circuit type.

      CONSTRUCTION FEATURES

      Pump body in cast iron and motor in die cast aluminium.

      Impeller in technopolymer, motor shaft in hardened stainless steel held in graphite bearings lubricated by the pumping medium.

      Pump body with threaded ports.

      Rotor protective jacket, stator jacket, and closing flange in stainless steel.

      The two-pole asynchronous wet rotor motor features three-speed operation.

      Integral thermal probe in single-phase version.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A-B-D
    • Product familyCirculators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wet Rotor Circulators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC010980
    • ชื่อ ETIMBuilt-in circulation pump
    • UNSPSC nameCirculating pumps
    • UNSPSC code40151504
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriptionPump products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClass Number23-27 17 00
    • OmniClass TitlePumps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (10)