เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirement
สเปคสินค้า
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Product familyVSD Booster set
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VSD Booster set
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)