เผยแพร่สินค้าของคุณ
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Evosta 2 San V and Evosta 2 San R by DAB are wet rotor circulators designed for the circulation of drinkable hot water in small domestic and residential systems. Synchronous motor. Threaded suction and delivery ports. Brass pump body. In the Evosta 2 San V there are incorporated non-return valve and shut-off ball valve, external threaded inlet and outlet; in the Evosta 2 San R there are internal threaded inlet and outlet without non-return and shut-off valve. The circulators ensures consistent energy savings, consuming only 7 W.

สเปคสินค้า
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EVOSTA-2-SAN-V-R
  • Product familyCirculators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wet Rotor Electronic Circulators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC010980
  • ชื่อ ETIMBuilt-in circulation pump
  • UNSPSC nameCirculating pumps
  • UNSPSC code40151504
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)