เผยแพร่สินค้าของคุณ
FK
Dab Pumps

FK

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
FK is the new DAB professional submersible wastewater pumps. Thanks to their construction, FK can guarantee reliability, efficiency and ease of maintenance, which are important values for installers and maintainers. Suitable for the transfer of wastewater in public buildings, industries, subways and parking lots, the FK range has been designed for pumping wastewater with varying solids contents: from the drainage and surface water, up to residential wastewater; from wastewater with high fiber content up to industrial wastewater.
สเปคสินค้า
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FK
  • Product familySubmersible Pumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage Pumps
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC010860
  • ชื่อ ETIMWastewater pump unit
  • UNSPSC nameSump pumps
  • UNSPSC code40151512
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSolids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sump Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)