เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD 2N5 A/TCA

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Consists of a LED lamp that switches on if the power supply fails.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    สเปคสินค้า
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED AutoTest Duration (h): 2 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 230
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HYDRA_LD_2N5_A_TCA
    • Product familyHydra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)111
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย