เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS-P_L
    • Product familyIkus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternally illuminated emergency exit signs
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotoluminescent Exit Specialties
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)