เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
BLOCK NF SATI
    Daisalux

    BLOCK NF SATI

    *Available only in France*

    Self-contained LED emergency luminaire. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Suitable for surface wall mounting.

    Models:

    Non maintained: BLOCK N6SF A/TCA

    Maintained: BLOCK N6SF A/TCA

    สเปคสินค้า
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Format: Block
      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h): 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II 
      Test device: Autotest (SATI) or TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiCd
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 400-180

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BLOCK_FR
    • Product familyBlock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)184
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)