เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for surface wall mounting.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BLOCK_L
    • Product familyBlock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)184
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)