เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
    Daisalux

    HYDRA LD 2P3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. It has an LED light source that can be turned on/off as desired with an independent input (LUM input).

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    สเปคสินค้า
    • Format: Hydra Operation: Maintained LED Duration (h): 2 Emergency lamp: LGPLED Protection rating: IP42 IK04 Mains lamp: LGPLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 120 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HYDRA_LD_2P3
    • Product familyHydra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)111
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)