เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS-B P
IKUS-B P
IKUS-B P
    Daisalux

    IKUS-B P

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS-B_P
    • Product familyIkus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)