เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS-M_L
    • Product familyIkus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117