เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS2211-T A/TCA
IKUS2211-T A/TCA
IKUS2211-T A/TCA
    Daisalux

    IKUS2211-T A/TCA

    Signalling and evacuation luminaires. Ceiling-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent lighting or signalling using LED technology.

    สเปคสินค้า
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Maintained, AutoTest, TCA
      Duration: 1, 2, 3
      Emergency lamp: ILMLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP65 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: Ni-Mh, LiFePO4
      Colour: Silver grey, Black, White

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS2211-T_A_TCA
    • Product familyIkus2211
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)