เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS2222-P L
IKUS2222-P L
IKUS2222-P L
    Daisalux

    IKUS2222-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Ikus2222-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS2222-P_L
    • Product familyIkus2222
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)