เผยแพร่สินค้าของคุณ
IZAR 3N30
IZAR 3N30
IZAR 3N30
    Daisalux

    IZAR 3N30

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Provides LED light source that illuminates on power failure.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IZAR_3N30
    • Product familyIzar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectronic & optical components
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)