เผยแพร่สินค้าของคุณ
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IZAR_L8
    • Product familyIzar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectronic & optical components
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)