เผยแพร่สินค้าของคุณ
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR N8SF SATI A/TCA

    *Available only in France*

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IZAR_N8SF_A_TCA
    • Product familyIzar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectronic & optical components
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)