เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for semi-recessed mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (CDSM), Lens L30 (CDSM), Lens L40 (CDSM), Lens L70 (CDSM)

    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LENS_CDSM_L_IN
    • Product familyLens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)