เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENS FLUSH-MOUNTED METALLIC LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED METALLIC LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED METALLIC LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED METALLIC LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED METALLIC LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.
    Includes metallic trim.

    Models: Lens L20 (MET), Lens L30 (MET), Lens L40 (MET), Lens L70 (MET)

    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LENS_MET_L_IN
    • Product familyLens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)