เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
    Dalform

    Cloakroom Section

    Dalform delivers flexible, premium-quality cloakroom interiors to schools, preschools, and offices across Sweden. Our smart system includes metal cabinets, coat racks, benches, and shoe racks, easily adapted to any projects.

    The system can be configured as freestanding or wallmounted using classic wall bands or a flexible suspension track system. As standard, the interior features robust, powdercoated steel and durable birch melamine, guaranteeing longlasting durability in demanding environments.

    The products meet the market's strictest requirements for sustainability, quality, and social responsibility, making the system a reliable choice for sustainable building and certified projects.

    สเปคสินค้า
    • Sections: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 600mm och 900mm. 

      Product declarations: 

      • Möbelfakta (Swedish certification for furniture quality, environment, and social responsibility)
      • Byggvarubedömningen (The Swedish Building Material Assessment)
      • SundaHus (Swedish environmental assessment for healthy buildings)
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.CloakRoom-Showcase
      • Product familyStorage
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
      • ประเภทงานโชว์ (Model)
      • วันที่เผยเเพร่2018-12-11
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)1788
      • กว้าง (มิลลิเมตร)926
      • ความลึก (มิลลิเมตร)320
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
      • IFC classificationFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
      • OmniClass Number23-21 15 21
      • OmniClass TitleCloakroom Units

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป