เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hat-Rack-900
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป