เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Hook-Strip-1000
      • Product familyStorage
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)180
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
      • ความลึก (มิลลิเมตร)110
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
      • IFC classificationFurniture
      • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
      • OmniClass Number23-21 15 21
      • OmniClass TitleCloakroom Units
      • CSI UniFormat II CodeC
      • CSI UniFormat II TitleINTERIORS