เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50
    Dallmer

    Shower channels CeraLine vertical F 500-1200 mm, DN 50

    This BIM object for shower channels CeraLine vertical F contains eight different lengths (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 und 1200 mm) and cover plates in different colours and surface finishes. The CeraLine vertical F shower channel can be installed at any point in the floor surface, the flow capacity is 0,8 l/s. The multiple design award winning CeraLine shower channels are combinable with a large number of cover plates with interesting surface finishes and material combinations. Coloured glass, for example, to satisfy the most sophisticated of tastes. Or Polished or satin finished stainless steel for the most exclusive effects. The type Individual is prepared te be tiled with customer’s individual floor finish. Due to the small width of the cover plates shower channels CeraLine are always looking elegant and sophisticated.

    ติดต่อกับ Dallmer

    สเปคสินค้า
      • for installation in the floor surface
      • with one drain body, outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 50 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
      • The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-channels-ceraline-vertical-f-521606520517
    • Product familyShower channel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CeraLine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)31
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationFlow Fitting
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย