เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Individual N Duo 1300-2000 mm

    This BIM object for shower channels CeraFloor Individual N Duo for natural stone floor and wall finish contains eight different lengths (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 and 2000 mm) in stainless steel with various drain bodies and connection types to choose from. The shower channels CeraWall Individual are concealed installed at the junction of wall and floor, the flow rate is 0,9-3,1 l/s, depending on the drain version and connection type.

    ติดต่อกับ Dallmer

    สเปคสินค้า
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with integrated transverse fall
      • installation concealed at the junction of wall and floor
      • suitable for floor and wall finish 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-channels-cerawall-individual-n-duo-536020536099
    • Product familyShower channel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DallFlex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย