เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm

    This BIM object for shower channels CeraWall Select N for natural stone floor and wall finish contains eight different lengths (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 and 2000 mm) in 6 mm solid stainless steel satin finished or mirror polished with various drain bodies and connection types to choose from. The shower channels CeraWall Select N are visibly installed at the junction of wall and floor, the flow rate is 0,86-2,35 l/s, depending on the drain version and connection type.

    ติดต่อกับ Dallmer

    สเปคสินค้า
      • for installation with drain bodies DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan and DallFlex Duo vertical
      • with engineered precision fall
      • installation visibly at the junction of wall and floor
      • suitable for floor and wall finish of 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-channels-cerawall-select-n-duo-536815536723
    • Product familyShower channel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DallFlex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย