เผยแพร่สินค้าของคุณ
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
SACADURA Upholstery armchair
    DAM

    SACADURA Upholstery armchair

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    Last century, there were geographical areas of the planet that lived disconnected from each other and were Portuguese adventurers who created connections that enriched the world. The SACADURA chair honours the first aerial crossing of the South Atlantic realized by Sacadura Cabral and Gago Coutinho in 1922. Inspired by the shape of the aviator’s helmet and with arms elegantly curved like the wings of a seaplane, the SACADURA’s upholstery rests on a platform of turned wooden beams, giving users the impression of taking off on an adventure. On its back is the inscription “1922, 8383 km”, recording this historic milestone of the aeronautics that linked Lisbon to Rio de Janeiro. SACADURA travels through spaces of familiar conviviality or metropolitan agitation, making each place memorable.
    สเปคสินค้า
    • - Materials: solid ash, oak, walnut or metal and fabric by Gabriel.dk (‘Step’ or ‘Luna 2’ and ‘Obika Leather +’).

      - Finishings: wood finished with colourless matt varnish.

      - Custom: arranged with the client.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.armchair-sacadura
    • Product familyDina
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs by DAM
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)79
    • กว้าง (มิลลิเมตร)69
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองAsh
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)