เผยแพร่สินค้าของคุณ
REF1 Reflective non-walking deck roof
Danosa

REF1 Reflective non-walking deck roof

Reflective non walking deck roof: - Waterproofing: Mechanically fastened PVC membrane - Thermal insulation: Polyisocyanurate (PIR) - Finish: Reflective outdoor sheet ADVANTAGES: - Waterproofing with great durability. - Light waterproofing and insulation system. - Thermal insulation with low conductivity and high compression resistance. - Mechanically fastened waterproofing. - Waterproofing resistant to ultraviolet radiation. - Welded with hot air and control with automatic welding machine. - LEED green roof system. - European Program of recycling of PVC materials ROOFCOLLECT. - Environmental Product Declaration (EPD). USES: - Logistic and industrial buildings. - Public attendance buildings: shopping centres. - Public or private residential buildings. - Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools. - Administration and corporate buildings. - Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: VAPOR BARRIER: - Product: DANOPOL 250 BV - Description: it is a 0,2mm thickness transparent green low density polyethylene (LDPE) sheet used as vapor barrier mainly in roof systems. - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984) - Value: µ more than100.000 THERMAL INSULATION: - Product: Polyisocyanurate (PIR) - Description: Rigid polyisocyanurate panels mechanically fixed - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1) - Value: λ= 0,027 W/mK, Reaction to Fire:E WATERPROOFING: - Product: DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.REF1
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 17
  • OmniClass TitleThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย