เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

DANOFELT PY 300 is a non-woven bonded by needle punching geotextile of 300 (+10%;-15%) g/m², composed of polyester short fibre. It has the CE trademark. It is used for waterproofing protection of roofs, underground constructions and for land separation and filtration.
สเปคสินค้า
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danofelt_py_300
  • Product familyGeotextile
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyester
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_15_57_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGeotextiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 32 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeotextile Layer Separation
  • OmniClass Number23-11 15 11 11
  • OmniClass TitleSheeting Geotextiles
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING