เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOLIGHT 800x800
Danosa

DANOLIGHT 800x800

Fixed skylight made of double 3mm thickness methacrylate dome, fixed to a 15cm reinforced polyester basis, intended only for overhead lighting, Suitable for any roof in all kind of buildings. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
สเปคสินค้า
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 800x800 mm - Exterior size ExF: 710x710 mm - Light Entry CxD: 580x580 mm - Dome height Hc: 125 mm - Eave G: 65 mm - Product Code: 555003
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danolight_800_800
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skylight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings