เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4
Danosa

ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4

M.A.D.4 is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an anti resonant material. It is an efficient substitute for lead sheets. Between porous absorbers materials works like a panel absorbers (most efficient at absorbing low frequencies). SCOPE: - Used between rigid elements such as plasterboards to improve the low frequency insulation. - Used between spring elements (fibers, rock wool) to increase the overall insulation treatment, improving significantly against low frequencies through the membrane effect within mass-spring-mass system. - It used as antiresonant material in industrial acoustic insulation, providing acoustic mass to the galvanized steel sheet.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL DATA: - Thickness tolerance: less than 10 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Nominal mass: more than 6 Kg/m2 (EN 1849-1) - Tensile strength: longitudinal 200 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal 175 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistance to tearing (nail shank): 180±50 KN/m (EN 12310-1) - Dimensional stability at elevated temperature: stable (EN 1107-1) - Reaction to fire: D s3 d0 Euroclase (EN 13501-1) - Sound reduction index improvement between plasterboard: ΔR 4 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (rigid elements): more than 6 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (like panel absorber): more than 9 dB (EN 140-16) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material: 15 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 60 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 50 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 4 mm - Nº rolls per pallet: 30 ud - m2 per pallet: 180 m2 - Product Code: 610003
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.membrana_acustica_danosa_mad_4
  • Product familyAcoustic Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Asphalt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-15 15 29
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย