เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTG2 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG2 Non-walking inverted roof

NON-WALKING INVERTED ROOF
  • - Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (APP)
  • - Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)
  • - Finish: Gravel
ADVANTAGES
[LIST]
- Waterproofing with great durability.
- Application with blowtorch.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Inverted roofs improves waterproofing durability and avoid condensation between layers.
- Thermal insulation with high resistance to compression and low water absorption.
- Environmental Product Declaration (EPD).
[/LIST]

USES
[LIST]
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
[/LIST]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NTG2
  • Product familyRoofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inverted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING