เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTG3 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG3 Non-walking inverted roof

NON-WALKING INVERTED ROOF
- Waterproofing: Non-adhered PVC membrane
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)
- Finish: Gravel

ADVANTAGES
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Inverted roofs improves waterproofing durability and avoid condensation between layers.
- Welded with hot air.
- Non-adhered waterproofing.
- Thermal insulation with high resistance to compression and low water absorption.
- European Program of recycling of PVC materials ROOFCOLLECT.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
- Roof refurbishment.

สเปคสินค้า
  • -

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NTG3
  • Product familyRoofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inverted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING