เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTV3 Non-walking roof
Danosa

NTV3 Non-walking roof

NON-WALKING ROOF

- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (APP)
- Thermal insulation: Mineral Wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with great durability.
- Application with blowtorch.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NTV3
  • Product familyRoofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inverted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 13 11
  • OmniClass TitleBituminous Dampproofing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings