เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTV5 Non-walking deck roof
Danosa

NTV5 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened one-layer bituminous membrane (SBS)
- Thermal insulation: Mineral wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with high elasticity and great durability.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Mechanically fastened one-layer waterproofing.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NTV5
  • Product familyRoofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 15 13 11
  • OmniClass TitleBituminous Dampproofing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings