เผยแพร่สินค้าของคุณ
NTV7 Non-walking deck roof
Danosa

NTV7 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened PVC membrane
- Thermal insulation: Polyisocyanurate (PIR)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Light insulation and waterproofing system.
- Waterproofing with great durability.
- Mechanically fastened waterproofing.
- Thermal insulation with high resistance to compression.
- Environmental Product Declaration (EPD). 

- European Program of recycling of PVC materials ROOFCOLLECT.


USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NTV7
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
  • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings