เผยแพร่สินค้าของคุณ
TPC2 Private use walking roof
Danosa

TPC2 Private use walking roof

PRIVATE USE WALKING ROOF
  • - Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (SBS)
  • - Finish: Pavement
ADVANTAGES
[LIST]
- Waterproofing with high elasticity and great durability.
- Application with blowtorch.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Special waterproofing system for public spaces.
- Environmental Product Declaration (EPD).
[/LIST]

USES
[LIST]
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
[/LIST]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TPC2
  • Product familyRoofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13 23
  • OmniClass TitleModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING