เผยแพร่สินค้าของคุณ
3DLITE Fern green
Danpal

3DLITE Fern green

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
สเปคสินค้า
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3DLITE-Fern-Green
  • Product familyDanpalon®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3DLITE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPolycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 23
  • OmniClass TitleSolid Plastic Sheets