เผยแพร่สินค้าของคุณ
Danpalon® Brown
Danpal

Danpalon® Brown

Danpalon® Microcell polycarbonate panels are manufactured with innovative extrusion technology, providing ten times more cells than the majority of other polycarbonate panels on the market – giving customers the best combination of translucency and strength. The tight spacing between the ribs produces a superior quality of light. Danpalon® Microcell polycarbonate panels are available in a range of thicknesses and widths. Due to the tightness between the vertical supports, Danpalon® Microcell polycarbonate panels offer the highest resistance to impact and hail damage and the high concentration of cells provides improved mechanical properties and rigidity. Available in opaque, transparent and bicolour for special effect.
สเปคสินค้า
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Brown
  • Product familyDanpalon®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPolycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 23
  • OmniClass TitleSolid Plastic Sheets