เผยแพร่สินค้าของคุณ
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
    Danpal

    Controlite Roof

    Controlite® is a smart Roofing System with integrated, rotating louvers that automatically adjust throughout the day and across seasons. Guided by external and internal sensors, the system responds to changing light and sun angles, maximizing daylight in winter, limiting heat in summer, and maintaining a comfortable indoor environment year-round.

    This unique solution brings natural light from above without compromising thermal comfort. Controlite® combines performance, comfort, and sustainability in one dynamic roofing system.


    สเปคสินค้า
    • Technical information:

      Module- 1050 mm

      U value:

      1 W/m²K - open

      0.9 W/m²K- close

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 27db

      Light transmission (Controlite +DP16 clear)-

      Open: 37% Close:5%

      Span up to 4 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.controlite_roof_system
    • Product familyDanpal Roofing Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CONTROLITE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)