เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sittem Suite stadium seats
Sittem Suite stadium seats
    Daplast

    Sittem Suite stadium seats

    Suite version of our Sittem seats. Fully upholstered seat- base and backrest, increasing the spectator comfort. Recommended for VIP areas in high-level sports facilities.

    Fully upholstered SITTEM Vip-chair. Its balanced design lines and optimised dimensions, guarantees comfort and personal space for each spectator.

    SITTEM seat and its accessories are fixed on a rail that allows a very wide range of configurations (depending on the space available in the row), increasing the customization options in the grandstand.

    Level 4 – Severe public use (highest level according to UNE-EN 13200 regulation).

    Recommended in:

    • Football stadiums
    • Arenas and Sports Pavilions
    • Auditoriums and leisure venues.

    ACCESSORIES

    • Cup holder: Fixed to the armrest.
    • Fixed armrest: Fixed to the rail.
    • Armrest with fully closed sides.
    • Folding armrest: Use for telescopic stands.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DESCRIPTION

      Seat-base and backrest made of a S-235-JR and S-275-JR steel frame, covered with polyurethane foam. Both parts are completely upholstered with weather-resistant fabric, suitable for indoor and outdoor use. Side structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat is folded thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Flame retardant on demand.

      BRACKETS

      Fixing system adaptable to any geometry of the grandstands. Riser or floor mounted benches (up to 4 seats) or individual brackets fixed by 3 anchoring points. Both, benches and brackets, are made of steel, with rail section dimensions 60×40 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sittem-Suite
    • Product familySittem
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stadium seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อัฒจันทร์ชมกีฬา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRetractable seats
    • OmniClass Number23-21 29 23 11
    • OmniClass TitleFixed Stadium Seating

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)