เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
    dasso Group

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards

    In engineering projects, in order to adapt to various shapes and shapes, as well as
    the bearing problem of height,DASSO realizes the combination of bamboo leather and
    aluminum, which is a diversified product with a lighter weight and better fire
    performance
    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AA-ALBV-bamboo-aluminum-acoustic-Boards
    • Product familyEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย