เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 650*3000mm

    EcoTimber dasso Solid Bamboo Panel is a visually appealing board product that consists of multiple layers of bamboo, made with 100% NAUF glue and available FSC certified and available in multiple variations with respect to size, thickness, configuration, style and color. These bamboo panels are especially interesting in those applications where the side of the panel remains visible, such as steps of a staircase, furniture and kitchen worktops. dasso Strand Woven Bamboo Panel has a top layer made of strand woven, this makes the strand woven bamboo panel very hard, wear-resistance and wooden texture and therefore interesting in demanding application in terms of use or design.

    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:3000mm*650mm*30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BP-TCH-TCV-Bamboo-Panel
    • Product familyEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย