เผยแพร่สินค้าของคุณ
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    dassoXTR Epic Cognac is one solid and high density decking board, made from compressed bamboo fibers with a special, patented CeramiX treatment process, making it one of the strongest, hardest and most durable materials on the market to create the perfect space for outdoor entertainment and relaxation. A unique feature of dassoCTECH is the head tongue and groove: this can only be done with very stable materials and enables connection of an unlimited number of boards in the length. The special symmetrical shape of the sides offers the possibility to choose between either the grooved or the flat surface, and allows for quick installation with fasteners.Only two decking profiles are needed for exterior decking application. A single grooved (G1) plank is used as the starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end-matched system to attach the planks seamlessly together. Like any untreated tropical hardwood species, when exposed to outdoor conditions, dassoCTECH will turn light color over time creating a very natural look

    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ED20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Product familydassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)178
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Decking

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย