เผยแพร่สินค้าของคุณ
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Product familydassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1860
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Fences and Gates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย