เผยแพร่สินค้าของคุณ
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 155mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS outdoor bamboo is processed from renewable bamboo, which is eco-friendly. The implementation of the patented CeramiX technology ensures the excellent quality, such as high durability, high fire-rating, and high stability. The 3050mm length is high-end and atmospheric; offers the possibility to choose between either the grooved or the flat surface; suitable for the outdoor landscape, platform plank road, swimming pool, and other commercial places or family residences

    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:59.57 Sq.m.Per Pallet: 1072.20 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELD20-MG2-Bamboo-Decking
    • Product familydassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Decking

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย