เผยแพร่สินค้าของคุณ
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.

    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Product familydassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1860
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย